サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Transformer & Inductor Tools

Our patented, web-based proprietary tools help you find the parts to optimize your designs, streamlining your search for the best solution. This search is often complex. Our tools will help simplify the process.

Think of us as a design partner: If you've got questions, we're happy to work through them with you quickly and thoroughly.

DC-DC最適化ツール

このコンバータアプリケーションツールは、最も効率的なインダクタソリューションを探して、性能を分析、降圧、昇圧、降圧- 昇圧コンバータを最適化します。

パワーインダクタ検索・分析ツール

指定したパラメータに最適なパワーインダクタを特定し、ACおよびDC損失、温度上昇、インダクタンス(L) vs 電流、自己発熱曲線などを確認します。または、すでに部品番号がわかっている場合は、検索をスキップして、直接パフォーマンス分析に進みます。

RFインダクタ/チョーク検索・分析ツール

これは、ユーザーが定義したパラメータ内で最適なRFインダクタとチョークを特定できる強力なツールです。L @周波数またはZ @周波数では、特定の用途条件に合ったインダクタンスとインピーダンスと周波数領域の組み合わせ検索が行えます。または、検索機能をスキップして、既知の部品番号の性能分析に直接進みます。

EMI Power Choke Impedance Finder

Identify the choke with the impedance chracteristic for your frequency range. Find a choke based on your defined parameters or directly compare performance of selected part numbers.

コモンモードチョーク検索・分析ツール

必要なインピーダンス、減衰、またはインダクタンスに最適な既製品のコモンモードチョークを見つけます。または、検索機能をスキップして、特定の既製品の部品番号の性能分析に直接進みます。

結合インダクタ検索ツール

指定したパラメータに最適な結合インダクタを特定します。ACおよびDC損失、温度上昇、L vs 電流、自己発熱曲線などを表示します。または、検索機能をスキップして、既知の部品番号の性能分析に直接進みます。

電流トランス選択ツール

用途に合った既製品の電流検出トランスを見つけます。推奨される終端抵抗を備えた適切な電力トランスのリストを参照できます。

フェライトビーズ検索・分析ツール

インピーダンス@周波数と定格電流の要件を満たす既成品の巻線フェライトビーズのリストを表示します。インピーダンスとインダクタンス vs 周波数を含む性能曲線を参照できます。

クロスリファレンスインダクタ検索ツール

一般的に使用される競合他社のインダクタについて、Coilcraftの最も近いクロスリファレンスを推奨

DCR @温度計算ツール

CoilcraftのDCR @温度計算ツールは、標準のCoilcraftインダクタの温度調整済DCRを計算します。 

ICリファレンスデザインツール

インダクタの選択は、ICメーカーが選択したものに限定されるべきではありません。このツールは、お使いの公開されたリファレンスデザインに適した最新かつ最高のインダクタをすべて見つけます。