水溶性フラックスの使用に関する注意事項
水溶性フラックスを使用した場合、弱有機酸(WOA)残渣が残ることがあり、残渣はすべてのプリント基板コンポーネントから完全に除去しなければなりません。多くのインダクタのように、すべての細線部品は、潜在的に残渣の影響を受けやすいと考えられます。
プリント基板のすべてのエリア、特に汚染物質がたまりやすい不規則なコンポーネントの表面から水溶性フラックスの残渣を除去するには、徹底的な洗浄と乾燥が必要です。水溶性フラックス残渣が完全に除去されない場合、即時または潜在的に腐食を引き起こす可能性があります。
Coilcraftでは、使用に関する詳しい情報については、はんだおよび水溶性フラックスのメーカーにご相談することを強くお勧めします。
参考情報:
アプリケーションノートをダウンロード – はんだ付け表面実装部品
当社のRoHS準拠部品はすべて、スズ鉛はんだ付けプロセスと下位互換性があります。はんだ付け温度は、はんだを適切に溶融させるために230°C超でなければなりません。
すべてのはんだ付け方法について、回路基板アセンブリの最適なリフロー プロファイルは、はんだ材料、はんだ量、フラックス、はんだ付けされた各コンポーネントの限界温度、回路基板とコンポーネント材料の熱伝達特性、およびすべてのコンポーネントのレイアウトに依存します。
回路基板アセンブリの最も堅牢でないコンポーネントの対時間限界温度により、使用すべき実際の温度プロファイルが最終的に決まります。これらの理由により、Coilcraftはコンポーネントのはんだ付けプロファイルを指定していません。
IPC/JEDEC J-STD-020 改訂 D.1(2008年3月)に基づく 典型的なリフロー プロファイル ガイドとしてのみ提供します。
当社のRoHS準拠部品はすべて、スズ鉛はんだ付けプロセスと下位互換性があります。
すべてのはんだ付け方法において、回路基板アセンブリの最適なはんだ付けプロファイルは、はんだ材料、はんだ量、フラックス、はんだ付けされた各コンポーネントの限界温度、回路基板とコンポーネント材料の熱伝達特性、およびすべてのコンポーネントのレイアウトに依存します。回路基板アセンブリの最も堅牢でないコンポーネントの対時間限界温度により、最終的に最適な温度プロファイルが決まります。このため、Coilcraftはコンポーネントのはんだ付けプロファイルを提供していません。
注意: Coilcraftのすべてのスルーホールコンポーネントはウェーブはんだ付けされるように設計されており、リフローはんだ付け手順の使用は推奨されません。高温のリフローはんだ付けは、これらのコンポーネントを損傷する可能性があります。
Coilcraftのスルーホールコンポーネントは、プロセス全体に注意を払う限り、正常にウェーブはんだ付けできます。多くのコンポーネントでは、回路基板の温度とはんだノズルで費やされる時間を最小限に抑えることが不可欠です。コンポーネントを損傷することなく高品質の接合を実現するために、Coilcraftは、基板を最大3分間予熱し、基板がはんだノズルに当たる時間を3秒に制限することを推奨しています。
参考情報: