一部のCoilcraft製品は、特定のCoilcraftデータシートに記載されている特定のUL / CSA / IECまたはその他の規格を満たすように設計されています。
ほとんどのCoilcraft製品は、通常、UL、CSA、TUV、CE、またはその他の機関による認証を受けていません。安全基準は、一般的には、電源、コンピュータ、モデム、テレビなどの電子機器完成品に適用され、Coilcraftが製造する高周波トランスまたはインダクタには特に適用されません。大抵の場合、Coilcraft製品は、お客様が構築した最終製品の一部として評価されます。通常、インダクタまたはトランスは個別にリストアップされていません。
お客様の要求に応じて、Coilcraftは、たとえば、「情報技術機器の安全性」に関するUL / IEC 60950整合規格に従って、特定のトランスのリストを取得します。ただし、そうすることで、最終機器が自動的に認証機関の承認を受けることはありません。製造者は、承認のために製品全体をULに提出する必要があります。または、承認プロセスにおいてお客様をサポートするために、Coilcraftは、要求に応じて、Hi Pot電圧および絶縁に関する特定の関連情報を提供します。
安全機関の承認に関する情報に関しては、Coilcraftテクニカルサポートにお問い合わせください。