故障率の計算

PDFデータシートを参照する

定常状態のFIT(Failure In Time)を計算 = λGπQπSπT (10億時間当たりの故障回数)、Telcordia Technologies Special Report SR-332, Issue 1, May 2001。

以下の場合:
λG = Telcordia SR-332, Table 7-1(90%上位信頼レベル)より選択
πQ = 1.0(Telcordia SR-332, Table 7-4 品質レベル IIより)
πS = 1.0(Telcordia SR-332, Table 7-6より、電気ストレスレベル50%を想定)
πT = 2.0(温度+85°C で計算、Table 7-7  Ea 活性化エネルギー = 0.15 eVper)

 

  定常状態のFIT
(10億時間当たりの故障回数)
MTBF*
(時間)
RFマグネティックス    
チップインダクタ(全サイズ) 1.0 1,000,000,000
空芯「スプリング」インダクタ(全サイズ) 1.0 1,000,000,000
90シリーズ アキシャルリード インダクタ 1.0 1,000,000,000
RFID 1.0 1,000,000,000
同調インダクタ(ユニコイル、スロットシリーズ) 2.0 500,000,000
円錐型ブロードバンドインダクタ 38 26,315,789
ワイドバンドRFトランスフォーマ、チップトランスフォーマ、バラン、方向性結合機 60 16,666,667

パワーマグネティックス
   
     
パワーチップインダクタ(PS、FS – 全サイズ) 38 26,315,789
SMTインダクタ(DH、DO、DS、DT、EPL、LPD、LPO、LPS、ME、MLC、
MOS、MSD、MSS、MVR、PFL、SER、SLC、XAL、XFL、XPLシリーズ)
38 26,315,789
結合パワーインダクタ(LPD、MSD、PFD) 38 26,315,789
固定インダクタ(PCH、PCV、DMT、Mag Amps等) 38 26,315,789
トランス(ベース/ゲートドライブ、力率コントローラ、プレーナトランス、
CCFL等)
38 26,315,789
電流センサ 38 26,315,789

EMI マグネティックスおよびLCフィルタ
   
フィルタコイル(PDLF、PTRF、CCDLF、TTDLF、DLF等) 38 26,315,789
コモンモードチョーク(DLF、PDLF、CCDLF、TTDLF、TRF、
PTRF、TTTRF、P32xx、BU、USBシリーズ等)
38 26,315,789
フィルタ付きコネクタ(TRFRJ、PCRJ等) 38 26,315,789
フィルタアセンブリ(PxLP、SxxP等) 12 83,333,333

xDSLマグネティックス
   
xDSLトランス 38 26,315,789