Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) 2 | DCR max (Ω) |
Imp. ratio pri:sec 3 |
定格電流 (mA) | 帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
回路図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
WB1010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | A |
WB1010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | A |
WB1015-PCL | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | A |
WB1040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | A |
WB2010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | B |
WB2010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | B |
WB2040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | B |
WB3010-1-PCL | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | C |
WB3010-PCL | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | C |
WB3015-PCL | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | C |
WB3040-PCL | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | C |
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) 2 | DCR max (Ω) |
Imp. ratio pri:sec 3 |
定格電流 (mA) | 帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
回路図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||
WB1010-1-SML_ | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | A |
WB1010-SML_ | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | A |
WB1015-SML_ | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | A |
WB1040-SML_ | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | A |
WB2010-1-SML_ | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | B |
WB2010-SML_ | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | B |
WB2040-SML_ | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | B |
WB3010-1-SML_ | 95 | 95 | 0.200 | 0.200 | 1 : 1 | 250 | 0.04 — 175 | 500 | C |
WB3010-SML_ | 780 | 780 | 0.320 | 0.320 | 1 : 1 | 250 | 0.005 — 100 | 500 | C |
WB3015-SML_ | 80 | 51 | 0.145 | 0.130 | 1.5 : 1 | 250 | 0.1 — 150 | 500 | C |
WB3040-SML_ | 95 | 25 | 0.160 | 0.115 | 4 : 1 | 250 | 0.2 — 300 | 500 | C |
A | B | C |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 (SMT parts)* | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 6,6 | 0,45 |