Z9314

Z9314-ALC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.00
500 $1.71
1000 $1.43
2500 $1.12
5000 $0.92

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) DCR max (Ω) 2 Imp. ratio
pri:sec 3
定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
カラードット
Pri Sec Pri Sec
Z9314-ALC 30.0 4.5 0.080 0.038 1 : 6.25 250 1.1 0.35 1700 400 Black
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. Z9280-ALC
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over silver-platinum-glass frit.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • 250/7″ reel; 1000/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.343 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response

回路図

z9280s.gif

物理的特徴

z9280d.gif

All dimensions ±0.005" (±0,127 mm)

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_w.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,83 0,34
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.4 g
パッケージ:
250/7″ reel; 1000/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.343 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.83 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ