Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) | DCR max (Ω) 2 |
Imp. ratio pri:sec 3 |
定格電流 (mA) |
挿入 損失 (db) |
帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
カラードット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
Z9280-ALC | 9.5 | 9.5 | 0.075 | 0.075 | 1 : 1 | 250 | 0.58 | 0.25 — 450 | 400 | Orange |
Z9314-ALC | 30.0 | 4.5 | 0.080 | 0.038 | 1 : 6.25 | 250 | 1.1 | 0.35 — 1700 | 400 | Black |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,83 | 0,34 |