Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) 2 |
テスト周波数 (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec 4 |
定格電流 (mA) |
挿入 損失 (db) |
DC不均衡 5 | 帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
回路図 | カラードット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||||||
WBC1-1TLC | 9.5 | 9.5 | 100 | 75.0 | 75.0 | 1 : 1 | 250 | 0.58 | 36.0 | 0.25 — 750 | 300 | B | Brown |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,9 | 0,3 |