Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) 2 |
テスト周波数 (kHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
挿入 損失 (db) |
帯域幅 (MHz) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri | Sec1 | Sec2 | |||||
UWB1-85EC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100 | 45 | 45 | 45 | 1 : 1 | 1.5 | 1 — 8500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,05 | 0,4 |