PWB-4-C

PWB-4-CLC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.79
250 $2.39
500 $2.08
1000 $1.64
2500 $1.39
5000 $1.28

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C404 25 (3 of each) $70.00

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
回路図
Pri Sec Pri Sec
PWB-4-CLC 25 98 75.0 135 1 : 4 250 0.5 0.14 500 300 C
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. PWB-1.5-CLD
  2. Inductance tested at 130 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape, 250 parts per full reel.
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead.
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response

Imbalance Curve

回路図

Type A

pwbs_a.gif

Type B

pwbs_b.gif

Type C

pwbs_c.gif

物理的特徴

pwbd.gif
dims_inches_mm.gif
 

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,0 0,35

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
250 – 270 mg
パッケージ:
250/7″reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.0 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info

関連製品

関連製品シリーズ