Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (µH) 2 | DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
定格電流 (mA) |
挿入 損失 (db) |
帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
回路図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | |||||||
PWB-2-BLC | 75 | 150 | 88.0 | 130 | 1 : 2 | 250 | 0.35 | 0.2 — 400 | 300 | B |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000 | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5,0 | 0,35 |