PFD3215-472

PFD3215-472MEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.80
100 $0.72
500 $0.59
1000 $0.51
2500 $0.41
5000 $0.38

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 2 DCR max (mΩ) 3 定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
巻数比
Pri Pri
PFD3215-472MEC 3.7 450 250 0.5 0.9 250 250 1 : 1
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PFD3215-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response

回路図

lpd4012s.gif

物理的特徴

pfd3215d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 12 4 4 2 1,65 0,23
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
18 – 28 mg
パッケージ:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.65 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ