Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (nH) 2 | DCR max (mΩ) 3 | 定格電流 (mA) |
挿入 損失 (db) |
帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
巻数比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Pri | ||||||
PFD3215-102MEC | 800 | 123 | 250 | 0.4 | 4 — 500 | 250 | 1 : 1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1,65 | 0,23 |