PFD2015-682

PFD2015-682MEC, PFD2015-682MRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.94
100 $0.76
250 $0.59
500 $0.41
1000 $0.34
2000 $0.29
5000 $0.27

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 2 DCR max (Ω) 3 定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
巻数比
Pri Pri
PFD2015-682MEC 5.4 1.8 250 0.5 0.6 200 250 1 : 1
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging code: e.g. PFD2015-103MEC
  2. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR is for each winding.  DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • E = RoHS compliant silver-palladium-platinum-glass frit.
  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit. (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response

回路図

lpd4012s.gif

物理的特徴

pfd2015d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 8 4 2 1,63 0,23
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
13 – 23 mg
パッケージ:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.63 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ