Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
巻線あたりの最小L (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
DCR max (mΩ) 3 |
Imp. ratio pri:sec |
定格電流 (mA) |
挿入 損失 (db) |
帯域幅 (MHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) |
カラードット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | ||||||||
1812WBT1.5-4LC | 144 | 90 | 10.0 | 180 | 140 | 1.5 : 1 | 700 | < 2.25 | 38 — 535 | 50 | Green |
Parts per reel* | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,7 | 0,3 |