1812WBT-3

1812WBT-3LC

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.59
300 $2.06
600 $1.53
1200 $1.13
2400 $0.85
4800 $0.59

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

1:1 Transformers

部品番号 1
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 2 テスト周波数
(MHz)
DCR max (mΩ) 3 Imp. ratio
pri:sec
定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
カラードット
Pri Pri
1812WBT-3LC 1.3 50.0 700 1 : 1 500 < 1 4 200 50 White
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812WBT1.5-4LC
  2. Inductance is per winding.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • L = RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response (1:1 Transformers)

Frequency Response (1.5:1 Transformers)

Frequency Response (2:1 Transformers)

物理的特徴

smwbtd.gifm2022lnd.gif
smWBT_pad.gifm2022sch.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel* Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
131 – 152 mg
パッケージ:
600/7″ reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.3 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.7 mm pocket depth