WA8351-AL

WA8351-ALC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.43
100 $2.06
250 $1.79
500 $1.56
1000 $1.21
2500 $1.04
5000 $0.95

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
W1 W2 W3 W1 : W2 : W3
WA8351-AL_ 3.0 0.74 0.74 7.56 25.2 1 : 1 : 8.4 500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: WA8351-ALC
  2. Inductance is tested between pins 4 and 6 at 100 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is measured between pins 4 and 6 with all other pins shorted.
  5. 500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

wa8351s.gif

物理的特徴

wa8351d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
590 mg
パッケージ:
250/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.5 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.54 mm pocket depth