ZA9609-AE

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.15
120 $10.63
264 $7.98
504 $4.79
1008 $3.73
2400 $3.20
5000 $2.92

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments PMP22075に対応

入力電圧 出力 電力
Sec Aux
9 V 60 V 12 V , 5 A 12 V , 0.05 A 60 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±30%)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9609-AE 113.9 0.0137 0.0138 0.2400 0.10 1 : 1.57 : 1.57 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary and is measured with all secondary windings shorted.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

24 per tray
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

za9609s.gif

Connect pin 1 to 2, 3 to 4, pin 7 to 8 to 9,
and pin 10 to 11 to 12 on the PC board

物理的特徴

za9609d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
27.5 g
パッケージ:
24 per tray