POE51Q-24

POE51Q-24ED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.31
150 $3.23
300 $2.94
600 $2.68
1200 $2.23
2400 $2.03
5000 $1.85

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
電力 (W) インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
二次
出力 (V, A) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
POE51Q-24ED 51 22.2 4.7 35.0 69.0 85.0 0.11 1 : 1 : 0.5 1500 24 V , 1.9 A
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at 25°C that causes an inductance drop of <15% (POExx51Q) and <15% (POExx40Q) from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary and aux windings shorted.
  4. 1500 Vrms, 1 minute isolation (hipot) between primary and auxillary and auxillary to secondary.
  5. Output is for the secondary. Output of the aux winding is 12 V, 30 mA.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

回路図

poexxqs.gif

物理的特徴

poexxqd-(2).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
150 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 14,6 0,5
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.5 – 8 g