POE71F-24

POE71F-24ED

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.01
175 $3.91
350 $3.55
700 $3.22
1400 $2.69
2800 $2.45
5000 $2.22

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
電力 (W) インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (mΩ) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
二次
出力 (V, A) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
POE71F-24ED 71 15.5 6.6 18.9 36.3 108 0.12 1 : 1 : 0.5 1500 24 V , 2.7 A
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current applied to the primary at 25°C that causes an inductance drop of <10% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary and aux windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and auxillary to secondary.
  5. Output is for the secondary. Output of the aux winding is 12 V, 30 mA.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

回路図

poe62fs.gif

物理的特徴

poe62fd.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 12,0 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
12 g – 14 g
パッケージ:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12 mm pocket depth