Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
電力 (W) |
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (mΩ) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
二次 出力 (V, A) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||||
POE62F-48ED | 62 | 17.8 | 5.7 | 18.9 | 140 | 108 | 0.11 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 | 48 V , 1.2 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,5 |