Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) |
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
二次 出力 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||
POE600F-33LD | 60 | 100 | 35.0 | 2.3 | 185 | 0.55 | 1 : 0.167 : 0.583 | 1500 | 3.3 V , 18.18 A |
POE600F-50LD | 60 | 100 | 35.0 | 2.7 | 185 | 0.30 | 1 : 0.25 : 0.575 | 1500 | 5 V , 12 A |
POE600F-12LD | 60 | 100 | 35.0 | 8.0 | 156 | 0.17 | 1 : 0.5 : 0.5 | 1500 | 12 V , 5 A |
POE600F-24LD | 60 | 100 | 35.0 | 30.0 | 156 | 0.14 | 1 : 1 : 0.5 | 1500 | 24 V , 2.5 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |