Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) |
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 2.2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
二次 出力 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE13F-25LD | 13 | 35.0 | 31.5 | 0.095 | 0.005 | 0.150 | 4.2 | 1 : 0.08 : 0.33 | 1500 | 2.5 V , 5.2 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |