POE13F-18

POE13F-18LD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.13
200 $2.69
600 $2.34
1000 $1.83
2400 $1.56
5000 $1.43

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C372 10 (2 of each) $50.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
電力 (W) インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2.3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
二次
出力 (V, A) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE13F-18LD 13 45.0 40.5 0.195 0.005 0.195 7.9 1 : 0.07 : 0.36 1500 1.8 V , 7.2 A
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE13F-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary and for the secondary are with the windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms isolation primary and bias windings to secondary windings.
  7. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

poe_transs.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

物理的特徴

poe_transd.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
5.0 – 5.6 g
パッケージ:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth