Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) |
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
二次 出力 (V, A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||||
POE120PL-50L | 120 | 50 | 18.9 | 1.26 | 123 | 0.31 | 1 : 0.25 : 0.625 | 1500 | 5 V , 24 A |
Part number | Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
POE120PL-12 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,4 | 0,5 | ![]() |
POE120PL-24 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,98 | 0,5 | |
POE120PL-33 | 200 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 10,68 | 0,5 | |
POE120PL-50 | 250 | 300 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,78 | 0,5 |