PA6582-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.47
240 $3.82
480 $3.32
1200 $2.62
2400 $2.29
4800 $2.09

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments PMP20588に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
6 V 32 V 54 V , 0.6 A 10.2 V , 0.02 A 32.4 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   10.3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
PA6582-AL 9.0 7.2 0.010 0.162 0.131 0.10 1 : 5 : 1 1500
メモ
  1. Output of the auxiliary winding is 10.2 V.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for primary is per both windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri and aux to sec.
    500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri to aux.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

pa6582s.gif

物理的特徴

pa6582d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
24.3 g

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品シリーズ