Texas Instruments PMP20588に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
6 V — 32 V | 54 V , 0.6 A | 10.2 V , 0.02 A | 32.4 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 10.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
PA6582-AL | 9.0 | 7.2 | 0.010 | 0.162 | 0.131 | 0.10 | 1 : 5 : 1 | 1500 |