サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

HA3905-CL

HA3905-CLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.20
175 $2.10
700 $1.75
1400 $1.46
2800 $1.28
5000 $1.11

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Microsemi UC3844に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
36 V 57 V 5 V , 2.5 A 12 V , 0.02 A 12.5 W 200 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 2
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 3
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   1.2 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Reset Pri : Sec : Aux : Reset
HA3905-CL_ 27.0 24.3 0.170 0.015 0.385 0.371 1.9 1 : 0.267 : 0.735 : 1 1500
メモ
  1. Output of the seconday is with the windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: HA3905-CLD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  5. 1500 Vrms,one minute isolation from primary, auxiliary and reset to secondary;
    500 Vrms, one minute isolation from primary and reset to auxiliary

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
-40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha3905s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

物理的特徴

ha3905d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(1).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(9).gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.7 g
パッケージ:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
t Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended

関連製品シリーズ