STMicroelectronics PM8803に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
HA3691-ALD | 42 V — 57 V | 5 V , 4 A | 10 V , 0.02 A | 20 W | 250 kHz |
JA4173-ALD | 42 V — 57 V | 3.3 V , 6 A | 10 V , 0.02 A | 20 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 1.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
HA3691-ALD | 100 | 90 | 0.185 | 0.009 | 0.340 | 0.81 | 1 : 0.25 : 0.469 | 1500 |
JA4173-ALD | 100 | 90 | 0.211 | 0.006 | 0.404 | 1.6 | 1 : 0.156 : 0.5 | 1500 |
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |