サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

GA3429-BL

GA3429-BLD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.42
250 $2.92
500 $2.55
1000 $2.00
2500 $1.71
5000 $1.56

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT3573に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
20 V 28 V 3.3 V , 1.5 A 3.3 V , 0.02 A 5 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 2
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 3
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2.1 A (µH)
DCR max (mΩ) 4 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 5
巻数比 6 絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3429-BL_ 24.0 21.6 95.0 7.5 123 0.566 1 : 0.25 : 0.25 1500
メモ
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output: 3.3 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: GA3429-BLD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.3 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is per winding.
  5. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 with all secondary pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms isolation from primary and bias to secondary;
    500 Vrms isolation from primary to bias, tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3429s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

物理的特徴

ga3429d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(42).gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f-(1).gif
250 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 11,2 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
3.9 to 4.1 g
パッケージ:
250 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth.

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf

関連製品シリーズ