Skyworks Si3401/Si3402に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
FA2924-ALD | 36 V — 72 V | 3.3 V , 4.5 A | 15 W | 200 kHz |
FA2805-CLD | 36 V — 72 V | 5 V , 3 A | 15 W | 200 kHz |
FA2925-ALD | 36 V — 72 V | 12 V , 1.25 A | 15 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
FA2924-ALD | 40.0 | 36.0 | 0.100 | 0.025 | 0.666 | 1 : 0.3 | 1500 |
FA2805-CLD | 40.0 | 36.0 | 0.108 | 0.040 | 0.621 | 1 : 0.4 | 1500 |
FA2925-ALD | 40.0 | 36.0 | 0.100 | 0.155 | 0.566 | 1 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |