Skyworks Si3401/Si3402に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|---|
FA2671-ALD | 36 V — 72 V | 3.3 V , 3 A | 10 W | 400 kHz |
FA2672-ALD | 36 V — 72 V | 5 V , 2 A | 10 W | 400 kHz |
FA2732-ALD | 36 V — 72 V | 12 V , 0.83 A | 10 W | 400 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 1.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
FA2671-ALD | 40.0 | 36.0 | 0.098 | 0.023 | 0.395 | 1 : 0.3 | 1500 |
FA2672-ALD | 40.0 | 36.0 | 0.098 | 0.045 | 0.340 | 1 : 0.4 | 1500 |
FA2732-ALD | 40.0 | 36.0 | 0.098 | 0.156 | 0.370 | 1 : 1 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |