FA2636-AL

FA2636-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.71
175 $2.53
700 $2.20
1400 $1.91
2800 $1.65
5000 $1.51

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM5001に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec Aux
16 V 36 V 5 V , 1 A 7.5 V , 0.02 A 5 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FA2636-AL_ 160 144 0.225 0.078 0.340 1.6 1 : 0.25 : 0.375 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2636-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 3 and 2 with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation from primary and auxiliary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

fa2636schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

物理的特徴

fa2636dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2636orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.28 g
パッケージ:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12.98 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

関連製品シリーズ