FA2536-AL

FA2536-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.66
200 $3.99
400 $3.47
1200 $3.03
2400 $2.59
4800 $2.38

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (nH) 4
FA2536-AL_ 675.0 0.240 550
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2536-ALD
  2. Inductance measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR is measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6.
  4. Leakage inductance is measured between pins 2 and 3 with pins 1 and 3 shorted and between pins 5 and 6 with pins 4 and 6 shorted.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs. Offset Current

Return Loss

回路図

fa2536schematic.gif

物理的特徴

fa2536dimensions.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2536orientation.gif
400 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 9,8 0,4

一般仕様

重量:
1.56 g
パッケージ:
400/13″ reel 24 mm tape width

はんだ付け

はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。

関連製品シリーズ