Texas Instruments LM5070に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
C1587-ALD | 36 V — 72 V | 3.3 V , 2.12 A | 12 V , 0.02 A | 7 W | 250 kHz |
C1588-ALD | 36 V — 72 V | 5 V , 1.4 A | 12 V , 0.02 A | 7 W | 250 kHz |
C1589-ALD | 36 V — 72 V | 12 V , 0.6 A | 12 V , 0.02 A | 7 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 0.65 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1587-ALD | 155.0 | 139.5 | 0.414 | 0.036 | 0.822 | 4.0 | 1 : 0.19 : 0.667 | 1500 |
C1588-ALD | 155.0 | 139.5 | 0.414 | 0.060 | 0.822 | 3.6 | 1 : 0.262 : 0.667 | 1500 |
C1589-ALD | 155.0 | 139.5 | 0.414 | 0.343 | 0.822 | 3.3 | 1 : 0.667 : 0.667 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 (C1588/1589-AL) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
250 (C1587-AL) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |