Texas Instruments LM5070に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 5 V , 2.6 A | 12 V , 0.02 A | 13 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 1 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (nH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1585-ALD | 127.0 | 114.3 | 0.222 | 0.039 | 0.348 | 950.000 | 1 : 0.25 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,9 | 0,4 |