Texas Instruments LM5071/LM5072に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 5 V , 2 A | 15 V , 0.2 A | 13 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 1.2 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1048-ALD | 94 | 85 | 0.210 | 0.010 | 0.453 | 3.9 | 1 : 0.12 : 0.47 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |