AA1030-AL

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $18.37
100 $13.13
250 $9.86
500 $6.59
1000 $5.51
2500 $4.96
5000 $4.51

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Skyworks Si34071に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
42.5 V 57 V 12 V , 6 A 15 V , 0.2 A 100 W 200 kHz 350 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±25%)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 4
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
AA1030-AL 255.0 0.026 0.007 0.059 0.300 1 : 0.57 : 0.57 131 1500
メモ
  1. Output is for secondary. Auxiliary winding output is 15 V, 0.2 A.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. Leakage inductance measured at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 5 with pin 4 and 3 connected.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and aux to secondary

終端処理:

Matte tin over nickel over brass

パッケージ:

36 per tray
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

aa1030s.gif

物理的特徴

aa1030d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
13 g
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品シリーズ