Z9265-B

Z9265-BL

These products are not available in RoHS-compliant versions. Terminations contain lead. Contact Coilcraft for current status.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.10
250 $4.11
500 $2.74
1000 $2.27
5000 $1.87

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Inductor (L3)

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2
Z9265-B 2.0 1.57
メモ
  1. Inductance tested 50 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS tin-silver over copper.
環境
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

z9264s-(1).gif
 

物理的特徴

z9264d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
28.3 – 28.7 g
パッケージ:
30 parts per tray

洗浄