Close up of Z926x

Magnetics for IR Dimming Ballast IC

These products are not available in RoHS-compliant versions. Terminations contain lead. Contact Coilcraft for current status.
  • Designed for Digital Addressable Lighting Interface (DALI) applications
  • Z9265-B (L3) is optimized for International Rectifier's IR21592 HVIC ballast controller IC
  • Z9264-B (L2) is designed for use with the STMicroelectronics PFC L6561D

今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.06
250 $4.48
500 $3.27
1000 $2.85
5000 $2.23

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

PFC inductor (L2)

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2 巻数比 絶縁
電圧 (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
Z9264-B 2.0 1.45 0.23 1 : 0.1 500

Inductor (L3)

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 2
Z9265-BL 2.0 1.57
メモ
  1. Inductance tested 50 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS tin-silver over copper.
環境
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

z9264s-(1).gif
 

物理的特徴

z9264d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
28.3 – 28.7 g
パッケージ:
30 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ