N2881-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Motorola MC33261/MC34261に対応

入力電圧 1
110 V

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
Inductance
max (µH) 2
DCR max (Ω) 3 絶縁
電圧 (Vrms)
Pri Sec
N2881-AL 290 350 0.170 0.019 500
メモ
  1. N2880-AL: “universal” 110/220 V input voltage
  2. N2880-AL: Tested at 15.75 kHz, 1 Vrms
    N2881-AL: Tested at 15.75 kHz, 0.2 Vrms
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

N2880-AL

pwrfa80d.gif

N2881-AL

pwrfa81d.gif

一般仕様

重量:
N2880-AL: 176 g, N2881-AL: 22.2 g

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ