FA2890-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.66
250 $3.14
500 $2.73
1000 $2.12
2500 $1.83
5000 $1.67

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   3.7 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 Irms (A) 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Aux Pri : Aux
FA2890-AL 400 340 0.270 0.345 50 1 : 0.1 2.2 1000
メモ
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and measured with pins 4 and 8 shorted.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. 1000 Vrms isolation winding to winding and from each winding to the core.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over copper-steel.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Irms Derating

回路図

fa2890s.gif

物理的特徴

fa2890d.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
27.2 g
パッケージ:
36 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品シリーズ