Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス
(µH)
1
(公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) | 巻数比 | Irms (A) 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pri : Aux | ||||||
EB0057-DL | 150 | 10.0 | 0.09 | 1 : 0.125 | 4.0 | 4800 |