ON Semiconductor NCP1653に対応
電力 |
---|
300 W |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) | Irms (A) 3 |
---|---|---|---|---|---|
C1062-BL | 570 | 540 | 0.226 | 1.0 | 3.55 |
C1061-AL | C1062-BL |