サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZB1021-AL

ZB1021-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.05
200 $4.05
600 $2.43
1200 $1.90
2400 $1.64
4800 $1.50

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAXIM17691Aに対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec Aux
36 V 5 V , 1.5 A 8 V , 0.005 A 7.5 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZB1021-ALD 22 3.4 0.068 0.018 0.288 0.25 1 : 0.33 : 0.5 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured with secondary windings shorted together.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

zb1021.gif

Connect pin 5 to 6 and pin 7 to 8 on the PC board

物理的特徴

zb1021d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 11,2 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
3.85 g
パッケージ:
200 per reel, 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.