ZA9734 Discontinuous Mode Flyback Transformer

for MAXIM MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter

RoHS準拠 AEC-Q flag
  • Designed for MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter (86 V – 305 V AC)
  • Transformer optimized for 88 V – 440 V 125 KHz Input and delivers 36 W at 48 V DC, 0.75 A
  • Ideal for Power over Ethernet (PoE) and telecommunication applications
  • 4500 Vrms, one minute isolation (hipot) from the primary and aux to the secondary winding
  • AEC-Q200 qualified

今すぐ購入:
個数 単価
1 $7.58
117 $6.19
234 $4.64
468 $2.78

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAXREFDES1249に対応

入力電圧 出力 1 電力
Sec Aux
88 V 440 V 48 V , 0.75 A 12 V , 0.02 A 36 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2.5 A (µH) 3
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9734-DL 115.0 103.5 0.420 0.305 0.551 1.25 1 : 0.882 : 0.294 4500
メモ
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 12 V, 0.02 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 125 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. 4500 Vrms isolation (hipot) from primary to secondary; 1500 Vrms isolation between primary and auxiliary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over copper clad steel. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • 117 parts per tray
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

回路図

za9734s.gif

 

物理的特徴

za9734d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11 g
パッケージ:
117 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.