YA9293-ALD

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.32
200 $2.85
600 $2.50
1200 $2.16
3000 $1.84
6000 $1.68

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices ADP1031に対応

入力電圧 出力 電力
4.5 V 60 V 24 V , 0.02 A 0.5 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±20%)
Isat (mA) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
YA9293-ALD 300 250 1.200 0.785 1.62 1 : 1 2250
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current
  3. Leakage inductance is for the primary with secondary winding shorted together.
  4. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ya9293s.gif

物理的特徴

ya9293d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,11 0,37

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.99 g
パッケージ:
600 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.11 mm pocket depth