Z9260-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $29.38
100 $24.00
250 $18.00
500 $10.80
1000 $8.40
2500 $7.20
5000 $6.61

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1200に対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
Sec Aux
85 V 265 V 16 V , 4.2 A 15 V , 0.2 A 67 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 3 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
Z9260-AL 0.7 0.261 0.007 0.045 26 1 : 0.16 : 0.15 2000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  3. Primary to secondary turns ratio specified with secondary windings connected in parallel.
  4. Isolation tested between primary and secondary on all parts and between primary and auxiliary on Z9260-AL.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
-40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

y8844s.gif

For Z9007-BL and Z9260-AL, secondary windings to be connected in parallel on the circuit board.

物理的特徴

​Y8844-AL


y8844d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia
0.72 0.79 0.55 0.118 0.150 0.600 0.030 inches
18,3 20,1 14,0 3,0 3,81 15,24 0,76 mm


Y8848-AL

y8844d-(1).gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.10 1.10 0.95 0.12 0.200 0.620 0.044 0.150 inches
27,9 27,9 24,1 3,05 5,08 15,75 1,12 3,81 mm
 

Z9007-BL, Z9260-AL

z9007d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.45 1.45 1.17 0.12 0.200 0.875 0.044 0.150 inches
36,8 36,8 29,7 3,05 5,08 22,2 1,12 3,81 mm

一般仕様

重量:
Y8844: 6.7 g; Y8848: 16 g; Z9007: 52 g: Z9260: 54 g
パッケージ:

Y8844 = 49 per tray
Y8848 = 30 per tray
Z9007/Z9260 = 25 per tray

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品