ON Semiconductor NCP1201に対応
AC Input Voltage | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
85 V — 265 V | 6.5 V , 0.54 A | 3.5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (mH) 1 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 2 |
巻数比 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
Y8844-AL | 2.9 | 4.250 | 0.070 | 80 | 1 : 0.08 | 1500 |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 | 0.79 | 0.55 | 0.118 | 0.150 | 0.600 | 0.030 | inches |
18,3 | 20,1 | 14,0 | 3,0 | 3,81 | 15,24 | 0,76 | mm |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | H (1 place) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 1.10 | 0.95 | 0.12 | 0.200 | 0.620 | 0.044 | 0.150 | inches |
27,9 | 27,9 | 24,1 | 3,05 | 5,08 | 15,75 | 1,12 | 3,81 | mm |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | H (1 place) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | 1.45 | 1.17 | 0.12 | 0.200 | 0.875 | 0.044 | 0.150 | inches |
36,8 | 36,8 | 29,7 | 3,05 | 5,08 | 22,2 | 1,12 | 3,81 | mm |
Y8844 = 49 per tray
Y8848 = 30 per tray
Z9007/Z9260 = 25 per tray