サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

WA8759-AL

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments TIDA-01505に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux1 Aux2
40 V 1000 V 15 V , 4 A 20 V , 0.035 A 5 V , 0.035 A 60 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   1.9 A (mH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
WA8759-AL 1.50 1.35 3.10 0.07 1.30 0.34 34.0 1 : 0.083 : 0.109 : 0.026 5700
メモ
  1. Output is for the secondary. Output of Aux1 is 20 V, 35 mA; Output of Aux2 is 5 V, 35 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Turn Ratios specified are with no core gap.
  5. 5700 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxilliary to secondary winding.
    2000 Vrms pri to aux.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over
    phos bronze.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

wa8759s.gif

物理的特徴

wa8759d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
35.5 g
パッケージ:
16 parts per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.